Oil Nozzles, OD S, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 60 °, Solid
030F6856
0.45GAL 60S CEN - 50 PCS. BLISTER
030F6856
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Antikapkový ventil LE | No |
| CEN | Yes |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Kapacita [kg/h] | 1.66 kg/h |
| Kapacita [kW] | 0.0 kW |
| Kapacita [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacita [USgal/h] | 0.45 gal/h |
| Material Description | Nozzle 0.45 gph 60° S CEN Blister |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | 0.45GAL 60S CEN - 50 PCS. BLISTER |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Oil Nozzles |
| Referenční bod | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53 |
| SCIP dossier product name | 30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikace bodu | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Třída filtru [µm] | 45 |
| Tvar | Conical |
| Typ filtru | Sinter |
| Typ výrobku | OD S |
| Úhel nástřiku [°] | 60 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vzor rozstřiku | Solid |
| značení tvaru stříkání | S |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.032 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.031 Kilogram |
| Objem | 0.023 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425054761 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |