Danfoss logo
OD China nozzle strainer

Oil Nozzles, OD S, 2.5 gal/h, 9.29 kg/h, 60 °, Solid

030F6636

2.50GAL 60S CHINA

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]9.29 kg/h
Kapacita [kW]0.0 kW
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]2.50 gal/h
Material DescriptionNozzle 2.50 gph 60° S China
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis2.50GAL 60S CHINA
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]140
TvarConical
Typ filtruMonel strainer
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD S
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)-I6(c)
Vzor rozstřikuSolid
značení tvaru stříkáníS

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.035 Kilogram
Čistá hmotnost0.034 Kilogram
Objem0.024 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424052942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm