Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD S, 8 gal/h, 31.47 kg/h, 60 °, Solid

030F6156

8.00GAL 60S OD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]31.47 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]8.00 gal/h
Material DescriptionNozzle 8.00 gph 60° S OD
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis8.00GAL 60S OD
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.170b6cce-a9a1-49c5-83bd-d11816627eeb
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 7.00-9.00 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]140
TvarConical
Typ filtruMonel strainer
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD S
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSolid
značení tvaru stříkáníS

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.034 Kilogram
Čistá hmotnost0.033 Kilogram
Objem0.025 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425030635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm