Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 30 °, Solid

030F3112

0.60GAL 30S OD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]2.37 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]0.60 gal/h
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 30° S OD **
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis0.60GAL 30S OD
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]45
TvarConical
Typ filtruSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD S
Úhel nástřiku [°]30 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSolid
značení tvaru stříkáníS

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.034 Kilogram
Čistá hmotnost0.033 Kilogram
Objem0.02 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425004452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm