Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8661

1.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]5.84 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]1.50 gal/h
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 45° B OD Blister**
Množství na formát balení50 pc
Označení CENo
Popis1.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
SCIP dossier product nameOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]75
TvarConical
Typ filtruSinter
Typ výrobkuOD B
Úhel nástřiku [°]45 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSemi solid
značení tvaru stříkáníB

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.03 Kilogram
Čistá hmotnost0.029 Kilogram
Objem0.023 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425082719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm