Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 12 gal/h, 47.72 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8501

Nozzle 12.00 gph 45° B

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]47.72 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]12.00 gal/h
Material DescriptionNozzle 12.00 gph 45° B (no test) Blister
Množství na formát balení50 pc
Označení CENo
PopisNozzle 12.00 gph 45° B
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
SCIP dossier product nameOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
TvarConical
Typ filtruNone
Typ výrobkuOD B
Úhel nástřiku [°]45 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSemi solid
značení tvaru stříkáníB

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.024 Kilogram
Čistá hmotnost0.023 Kilogram
Objem0.023 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425049002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm