Danfoss logo
OD China nozzle

Oil Nozzles, OD B, 15 gal/h, 60.4 kg/h, 60 °, Semi solid

030B1143

15.00GAL 60B CHINA

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]60.40 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]15.00 gal/h
Material DescriptionNozzle 15.00 gph 60° B China
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis15.00GAL 60B CHINA
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
TvarConical
Typ filtruNone
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD B
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSemi solid
značení tvaru stříkáníB

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.026 Kilogram
Čistá hmotnost0.025 Kilogram
Objem0.026 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425058530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm