Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 11 gal/h, 42.5 kg/h, 60 °, Semi solid

030B1137

11.00GAL 60B CHINA

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]42.50 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]11.00 gal/h
Material DescriptionNozzle 11.00 gph 60° B China **
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis11.00GAL 60B CHINA
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]140
TvarConical
Typ filtruMonel strainer
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD B
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSemi solid
značení tvaru stříkáníB

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.033 Kilogram
Čistá hmotnost0.032 Kilogram
Objem0.023 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425058554
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm