Oil Nozzles, OD B, 6.5 gal/h, 26.1 kg/h, 60 °, Semi solid
030B1129
6.50GAL 60B CHINA
030B1129
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Antikapkový ventil LE | No |
| CEN | No |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Kapacita [kg/h] | 26.10 kg/h |
| Kapacita [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacita [USgal/h] | 6.50 gal/h |
| Material Description | Nozzle 6.50 gph 60° B China ** |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | 6.50GAL 60B CHINA |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Oil Nozzles |
| Referenční bod | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dossier no. | 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikace bodu | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Třída filtru [µm] | 140 |
| Tvar | Conical |
| Typ filtru | Monel strainer |
| Typ materiálu | Brass |
| Typ výrobku | OD B |
| Úhel nástřiku [°] | 60 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vzor rozstřiku | Semi solid |
| značení tvaru stříkání | B |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.034 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.033 Kilogram |
| Objem | 0.025 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425058578 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |