Oil Nozzles, OD B, 25 gal/h, 96.68 kg/h, 60 °, Semi solid
030B0151
25.00GAL 60B OD
030B0151
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Antikapkový ventil LE | No |
| CEN | No |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Kapacita [kg/h] | 96.68 kg/h |
| Kapacita [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacita [USgal/h] | 25.00 gal/h |
| Material Description | Nozzle 25.00 gph 60° B OD ** |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | 25.00GAL 60B OD |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Oil Nozzles |
| Referenční bod | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730 |
| SCIP dossier product name | OD - Nozzle - 12.00-32.00 gph |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikace bodu | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Tvar | Conical |
| Typ filtru | None |
| Typ materiálu | Brass |
| Typ výrobku | OD B |
| Úhel nástřiku [°] | 60 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vzor rozstřiku | Semi solid |
| značení tvaru stříkání | B |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.027 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.026 Kilogram |
| Objem | 0.02 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425001758 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |