Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 19.5 gal/h, 76.21 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0147

19.50GAL 60B OD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]76.21 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]19.50 gal/h
Material DescriptionNozzle 19.50 gph 60° B OD
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis19.50GAL 60B OD
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
TvarConical
Typ filtruNone
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD B
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSemi solid
značení tvaru stříkáníB

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.027 Kilogram
Čistá hmotnost0.026 Kilogram
Objem0.025 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425001499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm