Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0105

0.75GAL 60B OD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]2.94 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]0.75 gal/h
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 60° B OD **
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis0.75GAL 60B OD
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]45
TvarConical
Typ filtruSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuOD B
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSemi solid
značení tvaru stříkáníB

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.034 Kilogram
Čistá hmotnost0.033 Kilogram
Objem0.024 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425005428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm