Oil Nozzles, LE, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 45 °, Solid
030F4712
0.60GAL 45S LE
030F4712
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Antikapkový ventil LE | Yes |
| CEN | No |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Kapacita [kg/h] | 2.37 kg/h |
| Kapacita [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacita [USgal/h] | 0.60 gal/h |
| Material Description | Nozzle 0.60 gph 45° S LE |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | 0.60GAL 45S LE |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Oil Nozzles |
| Referenční bod | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dossier no. | 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | LE Nozzles 0.40-1.75 gph |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikace bodu | 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Třída filtru [µm] | 30 |
| Tvar | Conical |
| Typ filtru | Sinter |
| Typ materiálu | Brass |
| Typ výrobku | LE |
| Úhel nástřiku [°] | 45 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vzor rozstřiku | Solid |
| značení tvaru stříkání | S |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.034 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.033 Kilogram |
| Objem | 0.024 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425015588 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |