Oil Nozzles, LE, 0.6 gal/h, 2.17 kg/h, 20 °, Solid
030F2412
0.60GAL 20R ROTRIX
030F2412
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Antikapkový ventil LE | Yes |
| CEN | No |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Single pack |
| Kapacita [kg/h] | 2.17 kg/h |
| Kapacita [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacita [USgal/h] | 0.60 gal/h |
| Material Description | Nozzle 0.60 gph 20R Rotrix |
| Množství na formát balení | 15 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | 0.60GAL 20R ROTRIX |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Oil Nozzles |
| Referenční bod | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62 |
| SCIP dossier product name | OD ROTRIX Nozzle |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikace bodu | 10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³ |
| Třída filtru [µm] | 30 |
| Tvar | Conical |
| Typ filtru | Sinter |
| Typ výrobku | LE |
| Úhel nástřiku [°] | 20 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vzor rozstřiku | Solid |
| značení tvaru stříkání | VTB |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.059 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.058 Kilogram |
| Objem | 0.065 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |