Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, LE, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 80 °, Solid

030B0445

0.40GAL 80S LE V

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LEYes
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]1.46 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]0.40 gal/h
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° S LE
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis0.40GAL 80S LE V
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.cab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
SCIP dossier product nameLE Nozzles 0.40-0.60 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu11.6 bar, 2.2 cSt, 788 kg/m³
Třída filtru [µm]30
TvarConical
Typ filtruSinter
Typ výrobkuLE
Úhel nástřiku [°]80 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSolid
značení tvaru stříkáníS

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.035 Kilogram
Čistá hmotnost0.034 Kilogram
Objem0.024 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425052828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm