Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Oil Nozzles, KH, 1.5 gal/h, 5.7 L/h, 60 °, Hollow

030H6228

1.50GAL 60KH

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]0.00 kg/h
Kapacita [l/h]5.70 L/h
Kapacita [USgal/h]1.50 gal/h
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 60° KH **
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis1.50GAL 60KH
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product nameOD Nozzle (1)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída filtru [µm]140
TvarConical
Typ filtruMonel strainer
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuKH
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuHollow
značení tvaru stříkáníKH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.035 Kilogram
Čistá hmotnost0.034 Kilogram
Objem0.02 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425003530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm