Oil Nozzles, KH, 1.4 gal/h, 5.15 L/h, 60 °, Hollow
030H6227
1.40GAL 60KH
030H6227
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Antikapkový ventil LE | No |
| CEN | No |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Kapacita [kg/h] | 0.00 kg/h |
| Kapacita [l/h] | 5.15 L/h |
| Kapacita [USgal/h] | 1.40 gal/h |
| Material Description | Nozzle 1.40 gph 60° KH |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | 1.40GAL 60KH |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Oil Nozzles |
| Referenční bod | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| SCIP dossier product name | OD Nozzle (1) |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Třída filtru [µm] | 140 |
| Tvar | Conical |
| Typ filtru | Monel strainer |
| Typ materiálu | Brass |
| Typ výrobku | KH |
| Úhel nástřiku [°] | 60 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vzor rozstřiku | Hollow |
| značení tvaru stříkání | KH |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.035 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.034 Kilogram |
| Objem | 0.024 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425003431 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |