Oil Nozzles, HVO, 2.74 kg/h, 34.6 kW, 60 °, Solid
030B0610
34.6 kW/h 60° S HVO
030B0610
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Antikapkový ventil LE | No |
| CEN | No |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Kapacita [kg/h] | 2.74 kg/h |
| Kapacita [kW] | 34.6 kW |
| Kapacita [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacita [USgal/h] | 0.00 gal/h |
| Material Description | Nozzle 35.6 kW/h x 60° S HVO |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | 34.6 kW/h 60° S HVO |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Oil Nozzles |
| SCIP dossier no. | 8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | Nozzle HVO |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikace bodu | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Třída filtru [µm] | 45 |
| Tvar | Conical |
| Typ filtru | Sinter |
| Typ materiálu | Brass |
| Typ výrobku | HVO |
| Úhel nástřiku [°] | 60 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vzor rozstřiku | Solid |
| značení tvaru stříkání | S |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.034 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.032 Kilogram |
| Objem | 0.024 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424539108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |