Danfoss logo
HVO nozzle - No background

Oil Nozzles, HVO, 1.99 kg/h, 25.9 kW, 60 °, Solid

030B0607

25.9 kW/h 60° S HVO

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]1.99 kg/h
Kapacita [kW]25.9 kW
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]0.00 gal/h
Material DescriptionNozzle 25.9 kW/h x 60° S HVO
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis25.9 kW/h 60° S HVO
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
SCIP dossier no.8b80bfc8-e2f7-41d1-a936-4d264c6fc2cc
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameNozzle HVO
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]45
TvarConical
Typ filtruSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuHVO
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSolid
značení tvaru stříkáníS

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.035 Kilogram
Čistá hmotnost0.033 Kilogram
Objem0.025 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424539085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm