Oil Nozzles, HR, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 45 °, Hollow
030H5904
0.40 GAL 45HR CEN
030H5904
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Antikapkový ventil LE | No |
| CEN | Yes |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Kapacita [kg/h] | 1.46 kg/h |
| Kapacita [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacita [USgal/h] | 0.40 gal/h |
| Material Description | Nozzle0.40gph 45HR CEN ** |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | 0.40 GAL 45HR CEN |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Oil Nozzles |
| Referenční bod | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dossier no. | aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | OD-HR/SR Nozzle |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikace bodu | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Třída filtru [µm] | 45 |
| Tvar | Round |
| Typ filtru | Sinter |
| Typ materiálu | Brass |
| Typ výrobku | HR |
| Úhel nástřiku [°] | 45 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vzor rozstřiku | Hollow |
| značení tvaru stříkání | HR |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.035 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.033 Kilogram |
| Objem | 0.025 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425244179 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |