Danfoss logo
SR 030F7908

Oil Nozzles, SR, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Solid

030F9902

0.30GAL 80SR OD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]1.15 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]0.30 gal/h
Material DescriptionNozzle 0.30 gph 80° SR OD **
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis0.30GAL 80SR OD
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameOD-HR/SR Nozzle
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]45
TvarRound
Typ filtruSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuSR
Úhel nástřiku [°]80 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSolid
značení tvaru stříkáníSR

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.034 Kilogram
Čistá hmotnost0.033 Kilogram
Objem0.024 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425045523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm