Danfoss logo
SR 030F7908

Oil Nozzles, SR, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 60 °, Solid

030F7906

0.45GAL 60SR CEN

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENYes
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]1.66 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]0.45 gal/h
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 60° SR CEN **
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis0.45GAL 60SR CEN
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameOD-HR/SR Nozzle
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]45
TvarRound
Typ filtruSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuSR
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSolid
značení tvaru stříkáníSR

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.035 Kilogram
Čistá hmotnost0.034 Kilogram
Objem0.02 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425033070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm