Danfoss logo
HD 030H4022

Oil Nozzles, HD, 1.1 gal/h, 4.3 kg/h, 80 °, Hollow

030H8022

1.10GAL 80HD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENYes
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníSingle pack
Kapacita [kg/h]4.30 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]1.10 gal/h
Material Description1.10GAL 80HD
Množství na formát balení12 pc
Označení CENo
Popis1.10GAL 80HD
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - HD
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]30-40
TvarRound
Typ filtruSinter
Typ materiáluSteel
Typ výrobkuHD
Úhel nástřiku [°]80 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuHollow
značení tvaru stříkáníHD

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.031 Kilogram
Čistá hmotnost0.025 Kilogram
Objem0.018 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425063732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm