Danfoss logo
HFD 030H8008

Oil Nozzles, HFD, 0.45 gal/h, 1.74 kg/h, 80 °, Hollow

030H8006

0.45GAL 80HFD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENYes
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníSingle pack
Kapacita [kg/h]1.74 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]0.45 gal/h
Material Description0.45GAL 80HFD
Množství na formát balení12 pc
Označení CENo
Popis0.45GAL 80HFD
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníUKCA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]30-40
TvarRound
Typ filtruDouble filter (sinter)
Typ materiáluSteel
Typ výrobkuHFD
Úhel nástřiku [°]80 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor rozstřikuHollow
značení tvaru stříkáníHFD

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.028 Kilogram
Čistá hmotnost0.025 Kilogram
Objem0.019 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425064302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm