Danfoss logo
HD 030H4022

Oil Nozzles, HD, 2.5 gal/h, 9.55 kg/h, 60 °, Hollow

030H6036

2.50GAL 60HD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Filtrační rohož120
Formát baleníSingle pack
Kapacita [kg/h]9.55 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]2.50 gal/h
Material Description2.50GAL 60HD
Množství na formát balení12 pc
Označení CENo
Popis2.50GAL 60HD
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - HD
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
TvarRound
Typ filtruStainless strainer
Typ materiáluSteel
Typ výrobkuHD
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuHollow
značení tvaru stříkáníHD

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.028 Kilogram
Čistá hmotnost0.025 Kilogram
Objem0.017 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425063046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm