Danfoss logo
SD 030F4030

Oil Nozzles, SD, 2.5 gal/h, 9.55 kg/h, 80 °, Solid

030F8036

2.50GAL 80SD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Filtrační rohož120
Formát baleníSingle pack
Kapacita [kg/h]9.55 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]2.50 gal/h
Material Description2.50GAL 80SD
Množství na formát balení12 pc
Označení CEYes
Popis2.50GAL 80SD
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
SCIP dossier no.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - SD
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
TvarRound
Typ filtruStainless strainer
Typ materiáluSteel
Typ výrobkuSD
Úhel nástřiku [°]80 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSolid
značení tvaru stříkáníSD

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.03 Kilogram
Čistá hmotnost0.025 Kilogram
Objem0.017 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425064531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm