Oil Nozzles, SFD, 0.4 gal/h, 1.56 kg/h, 80 °, Solid
030F8004
0.40GAL 80SFD
030F8004
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Antikapkový ventil LE | No |
| CEN | Yes |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Single pack |
| Kapacita [kg/h] | 1.56 kg/h |
| Kapacita [kW] | 0.0 kW |
| Kapacita [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacita [USgal/h] | 0.40 gal/h |
| Material Description | 0.40GAL 80SFD |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | 0.40GAL 80SFD |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Oil Nozzles |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Referenční bod | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikace bodu | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Třída filtru [µm] | 30-40 |
| Tvar | Round |
| Typ filtru | Double filter (sinter) |
| Typ materiálu | Steel |
| Typ výrobku | SFD |
| Úhel nástřiku [°] | 80 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor rozstřiku | Solid |
| značení tvaru stříkání | SFD |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.03 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.025 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.018 Liter |
| EAN/UPC | 5702425063527 |