Danfoss logo
SFD 030F8008

Oil Nozzles, SD, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 60 °, Solid

030F6028

1.50GAL 60SD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENYes
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníSingle pack
Kapacita [kg/h]5.84 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]1.50 gal/h
Material Description1.50GAL 60SD
Množství na formát balení12 pc
Označení CENo
Popis1.50GAL 60SD
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameD-Steel Nozzles - SD
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]30-40
TvarRound
Typ filtruSinter
Typ materiáluSteel
Typ výrobkuSD
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSolid
značení tvaru stříkáníSD

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.029 Kilogram
Čistá hmotnost0.025 Kilogram
Objem0.018 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425063855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm