Oil Nozzles, SD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 45 °, Solid
030F4032
2.00GAL 45SD
030F4032
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Antikapkový ventil LE | No |
| CEN | No |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Filtrační rohož | 120 |
| Formát balení | Single pack |
| Kapacita [kg/h] | 7.56 kg/h |
| Kapacita [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacita [USgal/h] | 2.00 gal/h |
| Material Description | 2.00GAL 45SD |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | 2.00GAL 45SD |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Oil Nozzles |
| Referenční bod | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
| SCIP dossier product name | D-Steel Nozzles - SD |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikace bodu | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Tvar | Round |
| Typ filtru | Stainless strainer |
| Typ materiálu | Steel |
| Typ výrobku | SD |
| Úhel nástřiku [°] | 45 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vzor rozstřiku | Solid |
| značení tvaru stříkání | SD |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.031 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.025 Kilogram |
| Objem | 0.017 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |