Danfoss logo
SFD 030F8008

Oil Nozzles, SFD, 0.3 gal/h, 1.18 kg/h, 45 °, Solid

030F4002

0.30GAL 45SFD

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníSingle pack
Kapacita [kg/h]1.18 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]0.30 gal/h
Material Description0.30GAL 45SFD
Množství na formát balení12 pc
Označení CENo
Popis0.30GAL 45SFD
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace bodu10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Třída filtru [µm]30-40
TvarRound
Typ filtruDouble filter (sinter)
Typ materiáluSteel
Typ výrobkuSFD
Úhel nástřiku [°]45 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor rozstřikuSolid
značení tvaru stříkáníSFD

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.03 Kilogram
Čistá hmotnost0.025 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.017 Liter
EAN/UPC5702425063343