Danfoss logo
EH 030H8312

Oil Nozzles, EH, 0.6 gal/h, 1.8 kg/h, 60 °, Hollow

030H6382

0.60 GAL 60° EH - 50 PCS. BLISTER

Doporučená náhrada: 030H6312

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]1.80 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]0.60 gal/h
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 60° EH Blister
Množství na formát balení50 pc
Označení CENo
Popis0.60 GAL 60° EH - 50 PCS. BLISTER
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product name30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Třída filtru [µm]45
TvarConical
Typ filtruSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuEH
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuHollow
značení tvaru stříkáníEH

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.032 Kilogram
Čistá hmotnost0.03 Kilogram
Objem0.023 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425049453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm