Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 0.5 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Solid

030F8378

0.50 GAL 80° ES - 50 PCS. BLISTER

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]1.50 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]0.50 gal/h
Material DescriptionNozzle 0.50 GPH 80° ES Blister
Množství na formát balení50 pc
Označení CENo
Popis0.50 GAL 80° ES - 50 PCS. BLISTER
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product name30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Třída filtru [µm]45
TvarConical
Typ filtruSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuES
Úhel nástřiku [°]80 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSolid
značení tvaru stříkáníES

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.032 Kilogram
Čistá hmotnost0.03 Kilogram
Objem0.023 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425243325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm