Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 0.45 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Solid

030F8306

0.45GAL 80ES

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]1.35 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]0.45 gal/h
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 80° ES
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis0.45GAL 80ES
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product name30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Třída filtru [µm]45
TvarConical
Typ filtruSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuES
Úhel nástřiku [°]80 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSolid
značení tvaru stříkáníES

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.035 Kilogram
Čistá hmotnost0.034 Kilogram
Objem0.024 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425014161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm