Oil Nozzles, ES, 0.75 gal/h, 2.25 kg/h, 60 °, Solid
030F6386
0.75 GAL 60° ES - 50 PCS. BLISTER
030F6386
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Antikapkový ventil LE | No |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Kapacita [kg/h] | 2.25 kg/h |
| Kapacita [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacita [USgal/h] | 0.75 gal/h |
| Material Description | Nozzle 0.75 GPH 60° ES Blister |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | 0.75 GAL 60° ES - 50 PCS. BLISTER |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Oil Nozzles |
| Referenční bod | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP dossier no. | e84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | 30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikace bodu | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Třída filtru [µm] | 45 |
| Tvar | Conical |
| Typ filtru | Sinter |
| Typ materiálu | Brass |
| Typ výrobku | ES |
| Úhel nástřiku [°] | 60 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vzor rozstřiku | Solid |
| značení tvaru stříkání | ES |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.03 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.027 Kilogram |
| Objem | 0.023 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425243318 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |