Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 1.1 gal/h, 3.3 kg/h, 60 °, Solid

030F6322

1.10GAL 60ES

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Antikapkový ventil LENo
CENNo
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapacita [kg/h]3.30 kg/h
Kapacita [l/h]0.00 L/h
Kapacita [USgal/h]1.10 gal/h
Material DescriptionNozzle 1.10 gph 60° ES
Množství na formát balení10 pc
Označení CENo
Popis1.10GAL 60ES
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Nozzles
Referenční bod7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product name30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikace bodu8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Třída filtru [µm]75
TvarConical
Typ filtruSinter
Typ materiáluBrass
Typ výrobkuES
Úhel nástřiku [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vzor rozstřikuSolid
značení tvaru stříkáníES

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.033 Kilogram
Čistá hmotnost0.032 Kilogram
Objem0.024 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425024771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm