Danfoss logo
OBC_057H8716_F

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Industrial pack

057H8816

OBC 82.12 OEM, Low under voltage protection
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 nebo 2 stupně2
Bezpečnostní doba [s]10 "
Certifikace ULOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba následného proplachu [s]0 "
Doba po zapálení [s]15 "
Doba předběžného proplachu [s]13 "
Doba předžhavení [s]13 "
Formát baleníIndustrial pack
Material DescriptionOil burner control 82.12 (100 PC)
Množství na formát balení100 pc
Napájecí napětí [V]230.0 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]253 V
Vlastnosti
Hodnota
Napájecí napětí [V] AC [Min]195 V
Označení CEOut of scope
Počet kroků2
PopisOBC 82.12 OEM, Low under voltage protection
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Burner Controls
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuOBC 80 Series
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.139 Kilogram
Čistá hmotnost0.133 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.768 Liter
EAN/UPC5702425235504