Danfoss logo
OBC_057H8703_R

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Industrial pack

057H8803

OBC 82.11 OEM
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 nebo 2 stupně2
Bezpečnostní doba [s]10 "
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba následného proplachu [s]0 "
Doba po zapálení [s]20 "
Doba předběžného proplachu [s]6 "
Doba předžhavení [s]6 "
Formát baleníIndustrial pack
Material DescriptionOil burner control 82.11 ( 100 pcs )
Množství na formát balení100 pc
Napájecí napětí [V]230.0 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]253 V
Vlastnosti
Hodnota
Napájecí napětí [V] AC [Min]195 V
Označení CENo
Počet kroků2
PopisOBC 82.11 OEM
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Burner Controls
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuOBC 80 Series
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.145 Kilogram
Čistá hmotnost0.143 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.768 Liter
EAN/UPC5702425122576