Danfoss logo
OBC_057H8710_R

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Single pack

057H8710

OBC 85B.10 SERVICE
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 nebo 2 stupně2
Bezpečnostní doba [s]10 "
Certifikace ULOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba následného proplachu [s]90 "
Doba po zapálení [s]15 "
Doba předběžného proplachu [s]13 "
Doba předžhavení [s]13 "
Formát baleníSingle pack
Material DescriptionOil burner control 85B.10 ( Multi pack )
Množství na formát balení40 pc
Napájecí napětí [V]230.0 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]253 V
Vlastnosti
Hodnota
Napájecí napětí [V] AC [Min]195 V
Označení CEYes
Počet kroků2
PopisOBC 85B.10 SERVICE
Product lineBurner Components
Produktová skupinaOil Burner Controls
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuOBC 80 Series
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.196 Kilogram
Čistá hmotnost0.19 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.973 Liter
EAN/UPC5702425123887