Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 LP 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4253

EBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Zapalovací jednotky

Doporučená náhrada: 052F4236

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Hlavní pojistka [A] [Min]10 A
Material DescriptionDel - Ignition unit EBI4 LP1P
Množství na formát balení40 pc
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]255 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]187 V
Označení CENo
PlášťStandard
PopisEBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
Primární frekvence [Hz]50/60
Primární proud [A]0.25 A
Product lineBurner Components
Produktová skupinaIgnition Units
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP dossier product nameIgnition unit EBI4 1P
Sekundární připojení, zkratový proud oběhu [mA]30 mA
Sekundární špičkové napětí [kV]12
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Spotřeba energie [VA]60.0 VA
Stupeň krytí primárníIP40
Teplota okolí [°C] [max.]30 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]85 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Typ výrobkuEBI4 LP 1P
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)7(c)-I

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.239 Kilogram
Čistá hmotnost0.234 Kilogram
Objem0.281 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425077876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm