Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 CM, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4034

EBI4 CM STD. IGNITION UNIT 230 V

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníSingle pack
Hlavní pojistka [A] [Min]10 A
Material DescriptionIgnition unit EBI4 CM Standard 230V
Množství na formát balení10 pc
Napájecí napětí [V] AC230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max]255 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]187 V
Označení CEYes
PlášťStandard
PopisEBI4 CM STD. IGNITION UNIT 230 V
Primární frekvence [Hz]50/60
Primární proud [A]0.25 A
Product lineBurner Components
Produktová skupinaIgnition Units
SchváleníCEUKCA
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier product nameIgnition unit EB14
Sekundární připojení, zkratový proud oběhu [mA]30 mA
Sekundární špičkové napětí [kV]2 x 7.5
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Spotřeba energie [VA]60.0 VA
Stupeň krytí primárníIP40
Teplota okolí [°C] [max.]60 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-10 °C
Teplota skladování [°C] [max.]85 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-25 °C
Typ výrobkuEBI4 CM
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)7(c)-I

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.308 Kilogram
Čistá hmotnost0.299 Kilogram
Objem0.396 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425074912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm