Hago Oil Nozzles, B-Solid, 3.5 gal/h, 45 °, Solid
030G6342
NOZZLE 3.50 GPH 45° B
030G6342
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Filtrační rohož | 120 |
| Formát balení | Single pack |
| Kapacita [USgal/h] | 3.50 gal/h |
| Label product | Yes |
| Material Description | 3.50-45°-B |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | NOZZLE 3.50 GPH 45° B |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Hago Oil Nozzles |
| SCIP dossier no. | 1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | Solid Cone - B ES S 0.50-6.00 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikace bodu | 100 psi, 35 SSU, gravity 0.825 @60°F |
| Typ filtru | Strainer |
| Typ materiálu | Steel |
| Typ výrobku | B-Solid |
| Úhel nástřiku [°] | 45 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vzor rozstřiku | Solid |
| Značka | Hago |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.028 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.025 Kilogram |
| Objem | 0.019 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425193545 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |