Danfoss logo
Motor cable BFPM

MOTOR CABLE BFPM WITH FERRITE (VI 400MM)

071N4212

MOTOR CABLE BFPM WITH FERRITE (VI 400MM)

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Material DescriptionMotor cable BFPM with Ferrite VI 400mm
Množství na formát balení100 pc
Označení CENo
PopisMOTOR CABLE BFPM WITH FERRITE (VI 400MM)
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-20 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFPM
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.06 Kilogram
Čistá hmotnost0.059 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.137 Liter
EAN/UPC5702425091902