Danfoss logo
Transducer cable BFPM

TRANSDUCER CABLE

071N4210

TRANSDUCER CABLE

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Material DescriptionTransducer cable
Množství na formát balení100 pc
Označení CENo
PopisTRANSDUCER CABLE
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-20 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFPM
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15 Gram
Čistá hmotnost11 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.087 Liter
EAN/UPC5702425091889