TRANSDUCER SIGNALCABLE MP
071N4206
TRANSDUCER SIGNALCABLE MP
071N4206
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Industrial pack |
| Material Description | Transducer signal cable MP |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | TRANSDUCER SIGNALCABLE MP |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Accessories for Burner Components |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplota skladování [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota skladování [°C] [min.] | -20 °C |
| Typ výrobku | Accessories for BFPM |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.019 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.018 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.097 Liter |
| EAN/UPC | 5702425081866 |