Danfoss logo
171N4202_Cable_BFPM

POWER CABLE BFPM WITHOUT FERRITE)

071N4202

POWER CABLE BFPM WITHOUT FERRITE)

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Material DescriptionPower cable BFPM wo ferrit
Množství na formát balení100 pc
Označení CENo
PopisPOWER CABLE BFPM WITHOUT FERRITE)
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-20 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFPM
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.037 Kilogram
Čistá hmotnost0.033 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.086 Liter
EAN/UPC5702425081750