Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

COMPLETE CONTROL FOR BFPM

071N4055

COMPLETE CONTROL FOR BFPM

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Material DescriptionComplete control for MP
Množství na formát balení5 pc
Napájecí napětí [V]230.0 V
Napájecí špičkové napětí [V] [Max]253.0 V
Napájecí špičkové napětí [V] [Min]207.0 V
Označení CENo
PopisCOMPLETE CONTROL FOR BFPM
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
RemarksController for BFPM motor pump units
Vlastnosti
Hodnota
SérieBFPM
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
Teplota okolí [°C] [max.]60 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Teplota skladování [°C] [max.]60 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFPM
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.386 Kilogram
Čistá hmotnost0.191 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem2.445 Liter
EAN/UPC5702425244841