Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready

071N3015

NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti pack
Material DescriptionService Kit for LE-S coated
Množství na formát balení120 pc
ObsahValve, nut and washer.
Označení CENo
PopisNC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
SCIP dossier no.fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
SCIP dossier product nameService kit for LE-S Bio
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-20 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Typ servopohonuNC
Typ výrobkuAccessories for BFP
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost26.2 Gram
Čistá hmotnost26 Gram
Objem0.009 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162954027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm