Danfoss logo
Service coil 110/1120 V ac

SERVICE KIT COIL 110/120V

071N2066

SERVICE KIT COIL 110/120V

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Aktuální typAC
Certifikace ULYes
Coil voltage [V]110-120
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Material DescriptionService kit coil 110/120V
Množství na formát balení50 pc
Napájecí napětí [V]115.0 V
Označení CENo
PopisSERVICE KIT COIL 110/120V
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Proud cívkyAC
SchváleníUL
SCIP dossier no.ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameNC T85 coil service kit
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba cívky [W]9 W
Stupeň krytíIP40
Supply voltage [V] [Max]120.0 V
Supply voltage [V] [Min]110.0 V
Teplota okolí [°C] [max.]80 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-20 °C
Teplota skladování [°C] [max.]80 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFPN
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.076 Kilogram
Čistá hmotnost0.068 Kilogram
Objem0.125 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702425231629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm