Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

COIL 110/120 V AC. OEM

071N2052

COIL 110/120 V AC. OEM

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Aktuální typAC
Certifikace ULNo
Coil voltage [V]110-120
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Material DescriptionServicekit 110 V
Množství na formát balení50 pc
Napájecí špičkové napětí [V] [Max]127.2 V
Napájecí špičkové napětí [V] [Min]104.4 V
Označení CENo
PopisCOIL 110/120 V AC. OEM
Product lineBurner Components
Produktová skupinaAccessories for Burner Components
Proud cívkyAC
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba cívky [W]9 W
Stupeň krytíIP40
Supply voltage [V] [Max]120.0 V
Supply voltage [V] [Min]110.0 V
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]-20 °C
Teplota skladování [°C] [max.]70 °C
Teplota skladování [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuAccessories for BFP
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.06 Kilogram
Čistá hmotnost0.059 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.062 Liter
EAN/UPC5702425080746