CHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6
071N1092
CHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6
071N1092
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi pack |
| Material Description | Servicekit 1 pipe disc |
| Množství na formát balení | 450 pc |
| Označení CE | No |
| Popis | CHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6 |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Accessories for Burner Components |
| SCIP dossier no. | 5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | Oil pump - BFP accessories - plug |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplota skladování [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota skladování [°C] [min.] | -20 °C |
| Typ výrobku | Accessories for BFP |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.012 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.011 Kilogram |
| Objem | 0.002 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425096365 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |